SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2154-1GB01-7BA0
Product
SIMATIC WinCC Unified V17 ASIA PC Runtime 50k PowerTags, logiciel Runtime dans TIA Portal ; Single License ; avec logiciel et documentation sur DVD ; clé de licence sur clé USB ; classe A ; en 6 langues : de,en,fr,es,it,zh ; veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109792165 ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6AV2154-1GB01-7BA0
Description d'article SIMATIC WinCC Unified V17 ASIA PC Runtime 50k PowerTags, logiciel Runtime dans TIA Portal ; Single License ; avec logiciel et documentation sur DVD ; clé de licence sur clé USB ; classe A ; en 6 langues : de,en,fr,es,it,zh ; veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109792165 ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 31.01.2023
Données Prix
Groupe de prix 2AP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.170 kg
Dimension emballage 18.90 x 26.70 x 3.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515768999
UPC 195125187115
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2
Groupe de produit 4B52
Group Code R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;