SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2185-8DF01-0AA0
Product
Extension Unit 15" KP12F PN pour la montage à tous les appareils HMI/IPC 16:9 compl. prot. IP65. pour la montage flexible d'éléments commande, 5 positions de montage, 3 éléments de commande + 1 arrêt d'urgence connexion par PROFIsafe (sans équipement)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6AV2185-8DF01-0AA0
Description d'article Extension Unit 15" KP12F PN pour la montage à tous les appareils HMI/IPC 16:9 compl. prot. IP65. pour la montage flexible d'éléments commande, 5 positions de montage, 3 éléments de commande + 1 arrêt d'urgence connexion par PROFIsafe (sans équipement)
Famille de produit Extension Units et éléments de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 275
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.500 kg
Dimension emballage 16.40 x 56.30 x 12.80
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515769804
UPC 804766723315
N° d'Export 85371098
Rubrique catalogue (PDF) ST80XX
Groupe de produit 4E02
Group Code R141
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 28.02.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;