SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6355-1AA31-7HB0
Product
WinCC OA V3.17, pack APM. Comprend le logiciel Advanced Playback Manager et un jour de prestations de service de Consulting (WinCC OA - Consulting 8h) pour l'intégration de projets. APM offre la possibilité de lire l'état d'un système en temps réel sur un système de simulation test. Fonctions comprises : capture instantanée (à un moment précis), lecture (plage de temps), séquence de formation. Le pack APM ne contient pas de simulation du processus ou des commandes reliées. WinCC OA - RDB requis (connexion à Oracle)
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6AV6355-1AA31-7HB0
Description d'article WinCC OA V3.17, pack APM. Comprend le logiciel Advanced Playback Manager et un jour de prestations de service de Consulting (WinCC OA - Consulting 8h) pour l'intégration de projets. APM offre la possibilité de lire l'état d'un système en temps réel sur un système de simulation test. Fonctions comprises : capture instantanée (à un moment précis), lecture (plage de temps), séquence de formation. Le pack APM ne contient pas de simulation du processus ou des commandes reliées. WinCC OA - RDB requis (connexion à Oracle)
Famille de produit WinCC Open Architecture Solution Frameworks
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 295
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99S
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766992889
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STETM
Groupe de produit X00S
Group Code R142
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;