WinCC OA V3.18, Server Basis. licence pour WinCC OA Server avec émission d'alarmes, courbe étendue, archivage local, pilotes S7 et S7 Plus (8 connexions) , IT Security IEC 62443, client OPC UA (disponible pour Windows et linux), client OPC DA et serveur OPC DA (uniquement disponible pour Windows. Requiert pour un fonctionnement correct au moins un pack PowerTag ou objet BACnet et un poste opérateur (p.ex. Desktop UI - en option) ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6AV6355-1AA31-8BA0 |
Description d'article |
WinCC OA V3.18, Server Basis. licence pour WinCC OA Server avec émission d'alarmes, courbe étendue, archivage local, pilotes S7 et S7 Plus (8 connexions) , IT Security IEC 62443, client OPC UA (disponible pour Windows et linux), client OPC DA et serveur OPC DA (uniquement disponible pour Windows. Requiert pour un fonctionnement correct au moins un pack PowerTag ou objet BACnet et un poste opérateur (p.ex. Desktop UI - en option) ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
|
Famille de produit |
WinCC Open Architecture Server |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
294 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
195125179899 |
N° d'Export |
Indisponible. |
Rubrique catalogue (PDF) |
STETM |
Groupe de produit |
9377 |
Group Code |
R142 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
|
|
|
|