SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DR4004-2ES
Product
Image similaire
Position Transmitter in an aluminum enclosure with Non Contacting Sensor (NCS) , without electronics, without pneumatic block, for separate mounting of position detection at the actuator. Review technical data for explosion protection (ATEX / IECEx / FM / CSA / not Ex d). SIPART PS2 externally mounted in protected area. Prerequisite: SIPART PS2 with integrated Analog Input Module (AIM) as order option or retrofit with 6DR4004-6F/-8F.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6DR4004-2ES
Description d'article Position Transmitter in an aluminum enclosure with Non Contacting Sensor (NCS) , without electronics, without pneumatic block, for separate mounting of position detection at the actuator. Review technical data for explosion protection (ATEX / IECEx / FM / CSA / not Ex d). SIPART PS2 externally mounted in protected area. Prerequisite: SIPART PS2 with integrated Analog Input Module (AIM) as order option or retrofit with 6DR4004-6F/-8F.
Famille de produit SIPART PS2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8V1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 6 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.800 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90329000
Rubrique catalogue (PDF) FI01-5
Groupe de produit 4759
Group Code R3P2
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 06.08.2019
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-22-04-91
eClass 6 27-22-91-04
eClass 7.1 27-22-91-04
eClass 8 27-22-91-04
eClass 9 27-22-91-04
eClass 9.1 27-22-91-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;