SITOP PSU100P IP67 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/8 A
Notes
Numéro d'article |
6EP1334-7CA00 |
Description d'article |
SITOP PSU100P IP67 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/8 A
|
Famille de produit |
1 phase, 24 V CC (SITOP PSU100P, IP67) |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Notes |
|
Successeur |
6EP1334-7CA10 |
Description produit successeur |
SITOP PSU100P IP67 alimentation stabilisée entrée: AC 120/230 V sortie : 24 V CC/8 A connecteur de sortie : M12 à codage L |
Groupe de prix |
582 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.300 kg |
Dimension emballage |
18.50 x 21.50 x 7.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515154396 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044083 |
Rubrique catalogue (PDF) |
KT10-PE |
Groupe de produit |
4207 |
Group Code |
R315 |
Pays d'origine |
Hongrie |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|