SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7193-6BP00-2BA0
Product
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, type de BU A0, colisage: 10 unités, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7193-6BP00-2BA0
Description d'article SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, type de BU A0, colisage: 10 unités, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
Famille de produit BaseUnits
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 255
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.039 kg
Dimension emballage 3.40 x 12.00 x 2.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 10
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623405719
UPC 804766216961
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) ST76
Groupe de produit 4520
Group Code R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 25.03.2015
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;