Pack de formation CPU 1214C CA/CC/Relais, comprenant : 6xS7-1200 CPU 1214C AC/CC/Relais 6x STEP 7 Basic, Single License, 6x module de sortie analogique SB1232, 1 sortie analogique, 6x mod. simulateur SIM1274 8CH, 6x câbles RJ45, longueur 6m, ******************************* à des fins de formation uniquement
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6ES7214-1BE30-4AB3 |
Description d'article |
Pack de formation CPU 1214C CA/CC/Relais, comprenant : 6xS7-1200 CPU 1214C AC/CC/Relais 6x STEP 7 Basic, Single License, 6x module de sortie analogique SB1232, 1 sortie analogique, 6x mod. simulateur SIM1274 8CH, 6x câbles RJ45, longueur 6m, ******************************* à des fins de formation uniquement
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 04.09.2023 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
2SP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
133 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
9.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
662643509212 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST72-S |
Groupe de produit |
X07G |
Group Code |
R132 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.08.2009 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|