pack de formation CPU 1517TF-3 PN/DP comprenant : CPU S7-1500 1517TF-3 PN/DP, 3 Mo/8 Mo ; carte mémoire SIMATIC 256 Mo ; câble Ethernet RJ45/RJ45 6m ; profilé support, 482mm ; SIMATIC PM1507 24V/8A ; logiciel pour formation STEP 7 ; les E/S éventuellement requises doivent être acquises séparément ******************************* à des fins de formation uniquement
Numéro d'article |
6ES7517-3UP00-4AB1 |
Description d'article |
pack de formation CPU 1517TF-3 PN/DP comprenant : CPU S7-1500 1517TF-3 PN/DP, 3 Mo/8 Mo ; carte mémoire SIMATIC 256 Mo ; câble Ethernet RJ45/RJ45 6m ; profilé support, 482mm ; SIMATIC PM1507 24V/8A ; logiciel pour formation STEP 7 ; les E/S éventuellement requises doivent être acquises séparément ******************************* à des fins de formation uniquement
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2SP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
133 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
195125256927 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STWINAC |
Groupe de produit |
4A7V |
Group Code |
R251 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.04.2021 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
|
|
|
|