SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR entrées TOR 32x24V CC HF, 32 voies par groupes de 16 ; dont 2 entrée utilisables comme compteur ; retard d'entrée 0,05..20ms type d'entrée 3 (IEC 61131) ; diagnostic ; alarmes de processus : connecteur frontal (bornes à vis ou push-in) à commander séparément
Numéro d'article |
6ES7521-1BL00-0AB0 |
Description d'article |
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR entrées TOR 32x24V CC HF, 32 voies par groupes de 16 ; dont 2 entrée utilisables comme compteur ; retard d'entrée 0,05..20ms type d'entrée 3 (IEC 61131) ; diagnostic ; alarmes de processus : connecteur frontal (bornes à vis ou push-in) à commander séparément
|
Famille de produit |
Modules d'entrées TOR SM 521 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
219 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.321 kg |
Dimension emballage |
15.10 x 15.10 x 4.70 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515080015 |
UPC |
887621139063 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST73 |
Groupe de produit |
4501 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 25.02.2013 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|