SIMATIC S7-1500, pièce de rechange écran pour CPU 1515 (F)-2 PN, CPU 1516 (F)-3 PN/DP, CPU 1517 (F)-3 PN/DP et CPU 1518 (F)-4 PN/DP
Notes
Numéro d'article |
6ES7591-1BA01-0AA0 |
Description d'article |
SIMATIC S7-1500, pièce de rechange écran pour CPU 1515 (F)-2 PN, CPU 1516 (F)-3 PN/DP, CPU 1517 (F)-3 PN/DP et CPU 1518 (F)-4 PN/DP
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 04.02.2020 |
Notes |
|
Successeur |
6ES7591-1BA02-0AA0 |
Description produit successeur |
SIMATIC S7-1500, Pièce de rechange écran pour CPU S7-1500 avec largeur 70 mm ou 175mm |
Groupe de prix |
219 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.148 kg |
Dimension emballage |
8.10 x 16.50 x 5.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623406136 |
UPC |
804766208546 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST73 |
Groupe de produit |
4504 |
Group Code |
R111 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.06.2015 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|