SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7648-2AL80-0QA0
Product
Image similaire
SIMATIC IPC, extension mémoire cartouche mémoire 16 Go (1x 16 Go), DDR4 SDRAM, DIMM, pour IPC647E, IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7648-2AL80-0QA0
Description d'article SIMATIC IPC, extension mémoire cartouche mémoire 16 Go (1x 16 Go), DDR4 SDRAM, DIMM, pour IPC647E, IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 208
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 4A994X
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.064 kg
Dimension emballage 12.10 x 18.80 x 3.40
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622715062
UPC 804766960635
N° d'Export 84733020
Rubrique catalogue (PDF) IC10
Groupe de produit 4329
Group Code R133
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 11.03.2019
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-16-01-90
eClass 6 19-16-01-90
eClass 7.1 19-16-01-90
eClass 8 19-16-01-90
eClass 9 19-16-01-90
eClass 9.1 19-16-01-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
IDEA 4 6457
UNSPSC 15 43-20-14-02
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;