SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, sauvegarde préventive des données et gestion des partitions, sur lecteur flash USB, licence monoposte pour utilisation avec un SIMATIC IPC
Notes
Numéro d'article |
6ES7648-6AA13-5YA0 |
Description d'article |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, sauvegarde préventive des données et gestion des partitions, sur lecteur flash USB, licence monoposte pour utilisation avec un SIMATIC IPC
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021 |
Notes |
|
Successeur |
6ES7648-6AA13-6YA0 |
Description produit successeur |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6, sauvegarde préventive des données et gestion des partitions, sur lecteur flash USB, licence monoposte pour utilisation avec un SIMATIC IPC |
Groupe de prix |
208 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.176 kg |
Dimension emballage |
18.70 x 26.70 x 3.40 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622739167 |
UPC |
804766849664 |
N° d'Export |
85235190 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IC10-A |
Groupe de produit |
4331 |
Group Code |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|