********** pièce de rechange ********* SIMATIC PCS 7 client OS 477D (HDD), écran 22" tactile, 4 USB (face arrière) + 1 USB (face avant) Core I7-3517UE, 2x1,7 GHz, 4 Go DDR3, 320 Go HDD SATA, 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s (intégré), 1x RS232, alimentation 24 V CC, sans PCIE, lecteur optique, FDD, souris, clavier et moniteur, Windows 7 Ultimate, MUI (en/de/fr/it/es/ch), 64 bits, PCS 7 V8.1 SP1 préinstallé
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6ES7650-0UG18-1YX0 |
Description d'article |
********** pièce de rechange ********* SIMATIC PCS 7 client OS 477D (HDD), écran 22" tactile, 4 USB (face arrière) + 1 USB (face avant) Core I7-3517UE, 2x1,7 GHz, 4 Go DDR3, 320 Go HDD SATA, 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s (intégré), 1x RS232, alimentation 24 V CC, sans PCIE, lecteur optique, FDD, souris, clavier et moniteur, Windows 7 Ultimate, MUI (en/de/fr/it/es/ch), 64 bits, PCS 7 V8.1 SP1 préinstallé
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 30.09.2020 |
Notes |
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
2L2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
2.897 kg |
Dimension emballage |
23.10 x 34.40 x 16.20 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766162268 |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STPCS7 |
Groupe de produit |
4519 |
Group Code |
R1TP |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20.12.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|