SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-0VG00-0NC0
Product
Image similaire
Client Process Control System basé sur IPC427E ; Core i5-6442EQ ; DDR4 2400 SDRAM 8 Go, SODIMM ; 240 Go SSD SATA ; Ethernet 3 Gb (IE/PN) (intégré) ; 4 X USB V3.0 (haute intensité) ; alimentation 24V CC; fixation sur rail DIN + montage mural (pour construction navale); sans PCIE, lecteur optique, FDD, souris, clavier ou moniteur ; Windows 10 Entreprise 2019 LTSC (EN/DE/FR/IT/ES/CH), 64 bits,
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7650-0VG00-0NC0
Description d'article Client Process Control System basé sur IPC427E ; Core i5-6442EQ ; DDR4 2400 SDRAM 8 Go, SODIMM ; 240 Go SSD SATA ; Ethernet 3 Gb (IE/PN) (intégré) ; 4 X USB V3.0 (haute intensité) ; alimentation 24V CC; fixation sur rail DIN + montage mural (pour construction navale); sans PCIE, lecteur optique, FDD, souris, clavier ou moniteur ; Windows 10 Entreprise 2019 LTSC (EN/DE/FR/IT/ES/CH), 64 bits,
Famille de produit Process control system client
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 287
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.638 kg
Dimension emballage 23.10 x 34.40 x 16.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125072886
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4209
Group Code R336
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 20.12.2012
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-06-02
eClass 6 27-24-06-02
eClass 7.1 27-24-06-02
eClass 8 27-24-06-02
eClass 9 27-24-06-02
eClass 9.1 27-24-06-02
ETIM 7 EC002632
ETIM 8 EC002632
ETIM 9 EC002632
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;