SIMATIC PCS 7 OS Client basé sur IPC477E (HDD) ; 22" Single Touch (1920x1080) USB en face avant ; Core i5-6442EQ ; DDR4 2400 SDRAM 8 Go, SODIMM ; HDD SATA 320 Go ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (intégré) ; 4 X USB V3.0 (haute intensité) ; alimentation 24V CC ; sans lecteur optique, FDD, souris, clavier ou moniteur ; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (en/de/fr/it/es/ch), 64 bits ; PCS 7 V9.0 SP2 pour OS Client préinstallé ; PCS 7 V8.2 SP1 Restore Image pour fonctionnement OS Client joint
Numéro d'article |
6ES7650-0VG58-1YX0 |
Description d'article |
SIMATIC PCS 7 OS Client basé sur IPC477E (HDD) ; 22" Single Touch (1920x1080) USB en face avant ; Core i5-6442EQ ; DDR4 2400 SDRAM 8 Go, SODIMM ; HDD SATA 320 Go ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (intégré) ; 4 X USB V3.0 (haute intensité) ; alimentation 24V CC ; sans lecteur optique, FDD, souris, clavier ou moniteur ; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (en/de/fr/it/es/ch), 64 bits ; PCS 7 V9.0 SP2 pour OS Client préinstallé ; PCS 7 V8.2 SP1 Restore Image pour fonctionnement OS Client joint
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
287 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.638 kg |
Dimension emballage |
23.10 x 34.40 x 16.20 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766829635 |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STPCS7 |
Groupe de produit |
4209 |
Group Code |
R336 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20.12.2012 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-06-01 |
eClass |
6 |
27-24-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-06-01 |
eClass |
8 |
27-24-06-01 |
eClass |
9 |
27-24-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-06-01 |
ETIM |
7 |
EC002631 |
ETIM |
8 |
EC002631 |
ETIM |
9 |
EC002631 |
|
|
|
|