SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-0XX28-0YE5
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel, Mise à niveau Pack pour formateur de V8.X à V8.2 Floating License pour 3 utilisateurs log. E, logiciel sur DVD, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (ALL, ANG, FRA), exécutable sous WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle à des fins de formation uniquement
Notes
Ce produit n'est plus disponible. Le produit successeur est :
6ES7650-0XX68-0YE5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7650-0XX28-0YE5
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel, Mise à niveau Pack pour formateur de V8.X à V8.2 Floating License pour 3 utilisateurs log. E, logiciel sur DVD, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (ALL, ANG, FRA), exécutable sous WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle à des fins de formation uniquement
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 10.07.2023
Notes
Ce produit n'est plus disponible. Le produit successeur est :
6ES7650-0XX68-0YE5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7650-0XX68-0YE5
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel, mise à niveau Trainer Package de V8.X à V9.1 Floating License pour 3 utilisateurs log. E, logiciel sur USB, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle à des fins de formation uniquement ******************************* contenu : 2x USB
Données Prix
Groupe de prix 2SD
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.633 kg
Dimension emballage 19.50 x 24.00 x 4.60
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766235283
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4243
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;