SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-0XX68-0YS5
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel, Trainer Package V9.1 (3 licences) Floating License pour 3 utilisateurs log. E, logiciel sur USB, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle à des fins de formation uniquement ******************************* contenu : 2x USB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7650-0XX68-0YS5
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel, Trainer Package V9.1 (3 licences) Floating License pour 3 utilisateurs log. E, logiciel sur USB, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle à des fins de formation uniquement ******************************* contenu : 2x USB
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2SD
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.293 kg
Dimension emballage 19.20 x 24.00 x 4.30
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125207912
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4243
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;