SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-1CD28-2YH5
Product
Image similaire
attention : Legacy System Services contrat obligatoire SIMATIC PCS 7, logiciel, BCE V8.2 Floating License pour 1 utilisateur logiciel Runtime, sans logiciel, sans documentation License Key en téléchargement, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous Win7Ult/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 matériel de référence : PC/PG ******************************* adresse e-mail nécessaire à la livraison
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7650-1CD68-2YH5 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7650-1CD28-2YH5
Description d'article attention : Legacy System Services contrat obligatoire SIMATIC PCS 7, logiciel, BCE V8.2 Floating License pour 1 utilisateur logiciel Runtime, sans logiciel, sans documentation License Key en téléchargement, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous Win7Ult/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 matériel de référence : PC/PG ******************************* adresse e-mail nécessaire à la livraison
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien
Date de fin de vie du produit Produkt gestrichen seit: 01.10.2023
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7650-1CD68-2YH5 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Info successeur :
Successeur 6ES7650-1CD68-2YH5
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel, BCE V9.1 Floating License pour 1 utilisateur logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation téléchargement de la License Key, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PC/PG ******************************* adresse e-mail nécessaire à la livraison
Données Prix
Groupe de prix 2L3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766332203
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4428
Group Code R1TP
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;