SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7651-5CX58-0YK5
Product
Image similaire
SIMATIC PDM, logiciel Pack de mise à niveau de PDM V6.X à V9.0, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation, Téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Matériel de référence : PC/PG ******************************* Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7651-5CX68-0YK5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7651-5CX58-0YK5
Description d'article SIMATIC PDM, logiciel Pack de mise à niveau de PDM V6.X à V9.0, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation, Téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Matériel de référence : PC/PG ******************************* Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2021
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7651-5CX68-0YK5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7651-5CX68-0YK5
Description produit successeur SIMATIC PDM, logiciel Pack de mise à niveau de PDM V6.X à V9.1, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation, Téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB 2015 Server 2012 R2 Matériel de référence : PC/PG ******************************* Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766332241
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 2323
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;