SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7657-0SA00-7YL8
Product
Image similaire
SIMATIC PCS7 SIMATIC Batch Server Service de mise à jour du logiciel Dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d'un an s'il n'est pas résilié 3 mois avant son échéance. Période de livraison et de prestation: 1 an à partir de la date de la facture Condition préalable pour la conclusion du contrat : version actuelle du logiciel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7657-0SA00-7YL8
Description d'article SIMATIC PCS7 SIMATIC Batch Server Service de mise à jour du logiciel Dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d'un an s'il n'est pas résilié 3 mois avant son échéance. Période de livraison et de prestation: 1 an à partir de la date de la facture Condition préalable pour la conclusion du contrat : version actuelle du logiciel
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 281
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.011 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 49119900
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4211
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;