SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7657-5XX08-0YF5
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel SIMATIC Batch Pack de mise à niveau Client de V7.X à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), Aide en ligne et manuel n'existent pas en espagnol et italien, exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7657-5XX68-0YF5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7657-5XX08-0YF5
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel SIMATIC Batch Pack de mise à niveau Client de V7.X à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), Aide en ligne et manuel n'existent pas en espagnol et italien, exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2017
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7657-5XX68-0YF5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7657-5XX68-0YF5
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel, SIMATIC Batch pack de mise à niveau Client, de V8.X à V9.1 Floating License pour 1 utilisateur logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (de, en, fr, it, es, zh), aide en ligne et manuel non disponibles en espagnol et italien, exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle ******************************* contenu : 1x USB
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.204 kg
Dimension emballage 24.60 x 34.00 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 040892919639
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 2323
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;