SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7658-0GX28-2YB0
Product
Image similaire
attention : Legacy System Services contrat obligatoire SIMATIC PCS 7, logiciel, openPCS 7 V8.2 (client OS) Single License pour 1 installation logiciel Runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous Win7Ult matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7658-0GX68-2YB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7658-0GX28-2YB0
Description d'article attention : Legacy System Services contrat obligatoire SIMATIC PCS 7, logiciel, openPCS 7 V8.2 (client OS) Single License pour 1 installation logiciel Runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (de, en, fr), exécutable sous Win7Ult matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien
Date de fin de vie du produit Produkt gestrichen seit: 01.10.2023
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7658-0GX68-2YB0 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Info successeur :
Successeur 6ES7658-0GX68-2YB0
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel, openPCS 7 V9.1 (client OS) Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 3 langues (D, E, F), tourne sous WIN 10 LTSC 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle, ******************************* contenu : 1x USB
Données Prix
Groupe de prix 2L3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.201 kg
Dimension emballage 19.30 x 24.40 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622379905
UPC 804766242540
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4428
Group Code R1TP
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;