SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7658-1EX17-2YE5
Product
Image similaire
SIMATIC CFC, logiciel, Mise à niveau de V7.0 à V7.1, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, logiciel et documentation sur CD, License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, Vista SP2 32 bits/WIN7 32 bits Matériel de référence : PC/PG
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7658-1EX58-0YE5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7658-1EX17-2YE5
Description d'article SIMATIC CFC, logiciel, Mise à niveau de V7.0 à V7.1, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, logiciel et documentation sur CD, License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, Vista SP2 32 bits/WIN7 32 bits Matériel de référence : PC/PG
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2016
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7658-1EX58-0YE5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7658-1EX58-0YE5
Description produit successeur SIMATIC CFC V9.0, logiciel Mise à niveau de V8.X à V9.0, Floating License pour 1 utilisateur, log. E, logiciel et documentation sur CD, License Key sur clé USB, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Matériel de référence : PC/PG
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.112 kg
Dimension emballage 19.30 x 24.10 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169200875
UPC 662643489057
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 2323
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;