SIMATIC Field PG M6 Comfort ; i5-8400H (de 2,5 à 4,2 GHz ; 4 noyaux + Hyper-Threading ; 8 Mo de Smart Cache) ; écran 15,6" ; Full HD (1920x 1080) ; WLAN 802.11ac et Bluetooth V5.0 ; DVD +/-RW ; UHD Graphics 630 ; 1x DDR4 SD-RAM SO-DIMM 16 Go; SSD SATA 256 Go (2,5") ; sans interface S5, sans S5-EPROMMER Câble réseau avec fiche d'alimentation secteur : Europe ; Clavier : AZERTY (France) ; sans NVME (M.2) ; Windows 10 Entreprise, (version 19H1), 64 bits ; licence pour STEP 7 Professional V16 ; WinCC Advanced V16 ; Safety Advanced V16 ; Version du logiciel V16.0.0.0
Notes
Returned MLFB: '[6ES7718-0BA01-0.B1]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-0BA01-0AB1]'
Successeur Option indisponible. Successeur : 6ES7718-.....-...2
Numéro d'article |
6ES7718-0BA01-0AB1 |
Description d'article |
SIMATIC Field PG M6 Comfort ; i5-8400H (de 2,5 à 4,2 GHz ; 4 noyaux + Hyper-Threading ; 8 Mo de Smart Cache) ; écran 15,6" ; Full HD (1920x 1080) ; WLAN 802.11ac et Bluetooth V5.0 ; DVD +/-RW ; UHD Graphics 630 ; 1x DDR4 SD-RAM SO-DIMM 16 Go; SSD SATA 256 Go (2,5") ; sans interface S5, sans S5-EPROMMER Câble réseau avec fiche d'alimentation secteur : Europe ; Clavier : AZERTY (France) ; sans NVME (M.2) ; Windows 10 Entreprise, (version 19H1), 64 bits ; licence pour STEP 7 Professional V16 ; WinCC Advanced V16 ; Safety Advanced V16 ; Version du logiciel V16.0.0.0
|
Famille de produit |
Field PG M6 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.12.2021 |
Notes |
Returned MLFB: '[6ES7718-0BA01-0.B1]' is not equal to request MLFB: '[6ES7718-0BA01-0AB1]'
Successeur Option indisponible. Successeur : 6ES7718-.....-...2
|
Groupe de prix |
260 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
84713000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST79 |
Groupe de produit |
4060 |
Group Code |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.12.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-10 |
eClass |
8 |
19-20-05-03 |
eClass |
9 |
19-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-03 |
ETIM |
7 |
EC001418 |
ETIM |
8 |
EC001418 |
ETIM |
9 |
EC001418 |
IDEA |
4 |
3577 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|