Équerre de montage SIDOOR équerre de fixation avec dispositif de serrage petit format, pour la fixation de Dispositif de renvoi SIDOOR et pour le serrage de la courroie crantée SIDOOR
Numéro d'article |
6FB1104-0AT05-0AS5 |
Description d'article |
Équerre de montage SIDOOR équerre de fixation avec dispositif de serrage petit format, pour la fixation de Dispositif de renvoi SIDOOR et pour le serrage de la courroie crantée SIDOOR
|
Famille de produit |
Accessoires |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
478 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
8 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.860 kg |
Dimension emballage |
80.00 x 175.00 x 80.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618095758 |
UPC |
804766505621 |
N° d'Export |
85389099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
DA68 |
Groupe de produit |
4570 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-27-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-27-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-27-91 |
ETIM |
7 |
EC002849 |
ETIM |
8 |
EC002849 |
ETIM |
9 |
EC002849 |
IDEA |
4 |
1490 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-50 |
|
|
|
|