VW_MASTER_INTERFACE_PL_SL V1.3 interface logicielle IHM VW Master Remarque importante: par pos. cde un DVD de projet est livré, avec la qté (1 à n) indiquée nombre d'enregistrements (les enregistrements sont comparables aux licences). Si plusieurs DVD de projet doivent être livrés, il faut indiquer pour chaque DVD de projet une position de commande avec le nombre souhaité d'enregistrements. un DVD de projet correspond à un pack logiciel, qui est installé sur un support de données (DVD) ou plusieurs supports de données.
Numéro d'article |
6FC5263-1PP36-1AG0 |
Description d'article |
VW_MASTER_INTERFACE_PL_SL V1.3 interface logicielle IHM VW Master Remarque importante: par pos. cde un DVD de projet est livré, avec la qté (1 à n) indiquée nombre d'enregistrements (les enregistrements sont comparables aux licences). Si plusieurs DVD de projet doivent être livrés, il faut indiquer pour chaque DVD de projet une position de commande avec le nombre souhaité d'enregistrements. un DVD de projet correspond à un pack logiciel, qui est installé sur un support de données (DVD) ou plusieurs supports de données.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
713 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.100 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85234920 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC60 |
Groupe de produit |
5712 |
Group Code |
R211 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|