Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incrémental TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 Pas d'UL pour le connecteur côté moteur Dmax=7,2 mm Longueur (m)=5 m Version à connecteur droit mot.
Numéro d'article |
6FX3002-2CT12-1AF0 |
Description d'article |
Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incrémental TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 Pas d'UL pour le connecteur côté moteur Dmax=7,2 mm Longueur (m)=5 m Version à connecteur droit mot.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
DMS |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
--3----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
22 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.420 kg |
Dimension emballage |
500.00 x 500.00 x 80.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106459642 |
UPC |
804766751578 |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SINAMICS V90 |
Groupe de produit |
4R03 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 03.08.2016 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|