SINAMICS G180 2T3F-87401-400 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400kW (400V) HBT sans opt. sur demande IP54 refroidissement par eau, dodécaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN 55011 Classe A, deuxième environnement C3
Notes
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6SE0170-2BA37-3AA7 |
Description d'article |
SINAMICS G180 2T3F-87401-400 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400kW (400V) HBT sans opt. sur demande IP54 refroidissement par eau, dodécaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN 55011 Classe A, deuxième environnement C3
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Notes |
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange"
Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante :
<a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
3A2 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
810.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D18.1LD |
Groupe de produit |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2019 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|