Pas d'image/photo disponible
SINAMICS S120CM 2M6A-72411-800 LC avec unité de refroidissement entrée : 3 CA 380-480V, 50 Hz, IT alimentation à diodes hexaphasée sortie : 3 CA 380-480V, 1405A puissance de type: 800kW HBT sans opt. 2302*1806*805mm y compris cadres inférieurs soudés +CU320-2 DP+TM31+AOP30 sur porte Construction mécanique spéciale pour la marine
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur voir ID SIOS 109807279
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6SE0450-1AA41-4AD2 |
Description d'article |
SINAMICS S120CM 2M6A-72411-800 LC avec unité de refroidissement entrée : 3 CA 380-480V, 50 Hz, IT alimentation à diodes hexaphasée sortie : 3 CA 380-480V, 1405A puissance de type: 800kW HBT sans opt. 2302*1806*805mm y compris cadres inférieurs soudés +CU320-2 DP+TM31+AOP30 sur porte Construction mécanique spéciale pour la marine
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Successeur voir ID SIOS 109807279
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
6ZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
140 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1400.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
GG_LD |
Groupe de produit |
5783 |
Group Code |
P122 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2019 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|