SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 NON FILTRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 90KW A 150% 60S, 100% 240S; TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 110kW A 135% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 708x 305x 357 (HXLXP), FSF DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 SP6 HF1
Numéro d'article |
6SL3210-1RE32-1UL0 |
Description d'article |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 NON FILTRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 90KW A 150% 60S, 100% 240S; TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 110kW A 135% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 708x 305x 357 (HXLXP), FSF DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 SP6 HF1
|
Famille de produit |
Power Modules PM240P-2 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Groupe de prix |
347 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
62.000 kg |
Dimension emballage |
469.00 x 745.00 x 385.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948673515 |
UPC |
804766373022 |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
5678 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.12.2016 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|