SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3244-0BB12-1BA1
Product
SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 TYPE E SAFETY INTEGRATED STO INTERFACE RS485, PROTOCOLE USS 6 E TOR, 3 S TOR, 2 EA, 2 SA INTERFACE PTC/KTY INTERFACE USB- ET SD/MMC PROTECTION IP20 TEMP. AMBIANTE 0 A +50 DEG. SANS UNITE DE COM. NI BOP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6SL3244-0BB12-1BA1
Description d'article SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 TYPE E SAFETY INTEGRATED STO INTERFACE RS485, PROTOCOLE USS 6 E TOR, 3 S TOR, 2 EA, 2 SA INTERFACE PTC/KTY INTERFACE USB- ET SD/MMC PROTECTION IP20 TEMP. AMBIANTE 0 A +50 DEG. SANS UNITE DE COM. NI BOP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 342
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.410 kg
Dimension emballage 93.00 x 240.00 x 68.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948661741
UPC 040892793079
N° d'Export 85049090
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9779
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-50
eClass 14 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;