SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 F type E Safety Integrated STO Type F SS1, SLS, SSM, SDI Interface RS-485 6 entrées TOR, 3 sorties TOR, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 3F-DI max. interface PTC/KTY interface USB et SD/MMC Indice de protection IP20 température ambiante 0 à +50 °C sans Power Module
Numéro d'article |
6SL3244-0BB13-1BA1 |
Description d'article |
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 F type E Safety Integrated STO Type F SS1, SLS, SSM, SDI Interface RS-485 6 entrées TOR, 3 sorties TOR, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 3F-DI max. interface PTC/KTY interface USB et SD/MMC Indice de protection IP20 température ambiante 0 à +50 °C sans Power Module
|
Famille de produit |
Control Units |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
342 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
110 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.410 kg |
Dimension emballage |
93.00 x 240.00 x 68.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948661758 |
UPC |
040892793086 |
N° d'Export |
85049090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
9779 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|