SINAMICS S120 Active Interface Module pour Active Line Module 1700 kW 3 CA 500-690V, 50/60Hz, 1560A puissance assignée: 1700 kW appareil encastrable IP00 refroidissement par liquide avec câble Drive-CLiQ sans contacteur de shuntage avec Pt1000
Numéro d'article |
6SL3305-7TG41-6AA5 |
Description d'article |
SINAMICS S120 Active Interface Module pour Active Line Module 1700 kW 3 CA 500-690V, 50/60Hz, 1560A puissance assignée: 1700 kW appareil encastrable IP00 refroidissement par liquide avec câble Drive-CLiQ sans contacteur de shuntage avec Pt1000
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
3DC |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
80 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
495.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766367809 |
N° d'Export |
85363090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D21LD |
Groupe de produit |
4131 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.08.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-42-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-03-01 |
|
|
|
|