SINAMICS G120P POWER MODULE PM330 NON FILTRE SANS HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISSANCE SURCHARGE ELEVEE: 200KW A 150% 60S,100% 240S PUISSANCE SURCHARGE FAIBLE: 250KW A 110% 60S ,100% 240S TEMP.AMB. 0 A +40 DEG.C 1447 X 452 X 328 (HXLXP), FSGX DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V4.6
Numéro d'article |
6SL3310-1PE34-6AA0 |
Description d'article |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM330 NON FILTRE SANS HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISSANCE SURCHARGE ELEVEE: 200KW A 150% 60S,100% 240S PUISSANCE SURCHARGE FAIBLE: 250KW A 110% 60S ,100% 240S TEMP.AMB. 0 A +40 DEG.C 1447 X 452 X 328 (HXLXP), FSGX DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V4.6
|
Famille de produit |
Power Modules PM330 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Groupe de prix |
347 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
109.000 kg |
Dimension emballage |
452.00 x 1447.00 x 328.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948666593 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85044086 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
3502 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.02.2009 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|