SENTRON PAC1020 96X96 mm Power Monitoring Device appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques protocole: Modbus RTU avec écran graphique Ue nom. : 400/230V 45-65Hz Ie nom. : X/5A CA énergie auxiliaire: 85V / 276V CA bornes à vis
Numéro d'article |
7KM1020-0BA01-1DA0 |
Description d'article |
SENTRON PAC1020 96X96 mm Power Monitoring Device appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques protocole: Modbus RTU avec écran graphique Ue nom. : 400/230V 45-65Hz Ie nom. : X/5A CA énergie auxiliaire: 85V / 276V CA bornes à vis
|
Famille de produit |
SENTRON Centrales de mesure 7KM PAC |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1DD |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.299 kg |
Dimension emballage |
112.00 x 132.00 x 80.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869576800 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
90303370 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5313 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2020 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
|
|
|
|