Junction box SIWAREX JB ATEX stainless steel housing to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 150 x 100 x 61 mm; for use in potentially explosive area II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb; II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 1 D Ex ia IIC T85 Cel Da; II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 II 2 D Ex ib IIIC T85 Cel Db II 2 D Ex tb IIIC T85 Cel Db
Numéro d'article |
7MH5001-0AA01 |
Description d'article |
Junction box SIWAREX JB ATEX stainless steel housing to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 150 x 100 x 61 mm; for use in potentially explosive area II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb; II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 1 D Ex ia IIC T85 Cel Da; II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 II 2 D Ex ib IIIC T85 Cel Db II 2 D Ex tb IIIC T85 Cel Db
|
Famille de produit |
Boîte de jonction analogique SIWAREX JB |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8W5 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.993 kg |
Dimension emballage |
103.00 x 203.00 x 85.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623603511 |
UPC |
195125068131 |
N° d'Export |
85369095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
WT10 |
Groupe de produit |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|