Pesons SIWAREX WL280 RN-S SA 1t C3 Ex - charge nominale 1t - classe de précision C3 selon OIML R60, - 3 m câble de raccordement, 4 conducteurs - Matériau acier inoxydable - indice de protection du boitier IP68 protection contre l'explosion II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73° C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 degrés C Dc
Numéro d'article |
7MH5113-4AD01 |
Description d'article |
Pesons SIWAREX WL280 RN-S SA 1t C3 Ex - charge nominale 1t - classe de précision C3 selon OIML R60, - 3 m câble de raccordement, 4 conducteurs - Matériau acier inoxydable - indice de protection du boitier IP68 protection contre l'explosion II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73° C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 degrés C Dc
|
Famille de produit |
Peson |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
8W5 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.300 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623605492 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
84239010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
WT10 |
Groupe de produit |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 02.07.2013 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|