SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH5708-5KA01
Product
Image similaire
Compact mounting unit for load cells SIWAREX WL270 CP-S SA 0.5t ... 30t Installation ready pre-assemble and predefined assembly package with a locked head plate. Prepared for the mounting up to two guide elements. Including grounding cable. Material: Stainless steel. Does not include the load cell!
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7MH5708-5KA01
Description d'article Compact mounting unit for load cells SIWAREX WL270 CP-S SA 0.5t ... 30t Installation ready pre-assemble and predefined assembly package with a locked head plate. Prepared for the mounting up to two guide elements. Including grounding cable. Material: Stainless steel. Does not include the load cell!
Famille de produit Unité de montage avec barre de stabilisation
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8W5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 14.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766973987
N° d'Export 84239010
Rubrique catalogue (PDF) WT10
Groupe de produit 4913
Group Code R3P5
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27.04.2016
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;