SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7PA2782-0AA00-2
Product
Image similaire
FAST TRIP RELAY 4 CHANGE OVER CONTACTS OPERATING TIME 8MS AUXILIARY VOLTAGE: 48V DC RELAIS WITH SOCKET 7XP9013-0 FOR SURFACE MOUNTING
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7PA2782-0AA00-2
Description d'article FAST TRIP RELAY 4 CHANGE OVER CONTACTS OPERATING TIME 8MS AUXILIARY VOLTAGE: 48V DC RELAIS WITH SOCKET 7XP9013-0 FOR SURFACE MOUNTING
Famille de produit 7PA27 - Relais monostable
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B10
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.380 kg
Dimension emballage 26.00 x 39.00 x 14.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515718260
UPC Indisponible.
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1320
Group Code U321
Pays d'origine Espagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 04.07.2011
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;