relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation électrique, coupure de la bobine en service : instantanée, arrangement des contacts : 2 NO / 18 NF, tension nominale : 125 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
Notes
Successeur Produit suivant/remplaçant 7PG1524-1XX80
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Numéro d'article |
7PG1823-1CU80-1CF0 |
Description d'article |
relais de déclenchement Reyrolle 7PG18, TR-A2- : charge élevée, contacts EB2 à réinitialisation électrique, coupure de la bobine en service : instantanée, arrangement des contacts : 2 NO / 18 NF, tension nominale : 125 V CC, diode d'antiparasitage CEM arrière : non montée.
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 30.09.2023 |
Notes |
Successeur Produit suivant/remplaçant 7PG1524-1XX80
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
3.400 kg |
Dimension emballage |
0.26 x 0.39 x 0.26 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515638230 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Australien - Zuerst in Melbourne suchen |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.07.2017 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|