Relais temporisé, électronique retardé à l'appel 1 contact inverseur, 7 Plages de temps 0,05 s...100 h 220 V CA/CC, 0,7 à 1,15 x US borne à vis
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) :
7PV1518-1AW30
7PV1518-1AW30
Comparaison produits
Numéro d'article |
7PV1518-1AN30 |
Description d'article |
Relais temporisé, électronique retardé à l'appel 1 contact inverseur, 7 Plages de temps 0,05 s...100 h 220 V CA/CC, 0,7 à 1,15 x US borne à vis
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien |
Date de fin de vie du produit |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2023 |
Notes |
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) :
7PV1518-1AW30
7PV1518-1AW30
Comparaison produits
|
Substitute |
7PV1518-1AW30 |
Description article de remplacement |
Relais temporisé, électronique retardé à l'appel 1 contact inverseur, 7 Plages de temps 0,05 s...100 h Large plage de tension 12–240 V CA/CC borne à vis |
Groupe de prix |
41H |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.052 kg |
Dimension emballage |
83.00 x 90.00 x 22.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209892361 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5372 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|