Argus-M Protection contre les temps de surintensité directionnelle Boîtier E8, 5 transf. courant, 4 transformateurs de tension, 13 entrées TOR / 14 sorties TOR, 16 LED entrées de mesure : 1/5A, 63,5/110V, 50/60HZ Tension auxiliaire 24 - 250V CC / 100 - 230V CA Seuil d'entrée TOR : 19V CC Interface USB à l'avant, interface RS485 à l'arrière + Ethernet RJ45 électr. à l'arrière Protocole : CEI 60870-5-103 et Modbus RTU ou DNP 3.0 (réglable) et CEI 61850 Fonction de protection : version standard
Notes
Successeur Solution de remplacement avec 7SR5111, 7SR5121
Numéro d'article |
7SR2203-2MA77-0CA0 |
Description d'article |
Argus-M Protection contre les temps de surintensité directionnelle Boîtier E8, 5 transf. courant, 4 transformateurs de tension, 13 entrées TOR / 14 sorties TOR, 16 LED entrées de mesure : 1/5A, 63,5/110V, 50/60HZ Tension auxiliaire 24 - 250V CC / 100 - 230V CA Seuil d'entrée TOR : 19V CC Interface USB à l'avant, interface RS485 à l'arrière + Ethernet RJ45 électr. à l'arrière Protocole : CEI 60870-5-103 et Modbus RTU ou DNP 3.0 (réglable) et CEI 61850 Fonction de protection : version standard
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, directionnel |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Notes |
Successeur Solution de remplacement avec 7SR5111, 7SR5121
|
Groupe de prix |
B20 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.100 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515640950 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1341 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.10.2010 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|