SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7XV5103-0AA01
Product
Image similaire
RS485 - Y-COPPER CONNECT. CABLE FOR CONNECTING A DEVICE WITH 9-PIN SUB-D CONNECTOR (SOCKET) AND EXTENSION OF THE BUS (9-PIN SOCKET),2-CORE,SHIELDED, LENGTH: 1M
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7XV5103-0AA01
Description d'article RS485 - Y-COPPER CONNECT. CABLE FOR CONNECTING A DEVICE WITH 9-PIN SUB-D CONNECTOR (SOCKET) AND EXTENSION OF THE BUS (9-PIN SOCKET),2-CORE,SHIELDED, LENGTH: 1M
Famille de produit 7XV5103 - Système de bus RS485
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B10
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.120 kg
Dimension emballage 26.00 x 39.00 x 14.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515639558
UPC Indisponible.
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1320
Group Code U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;