COMMUNICATIONS CONVERTER FOR THE CONVERSION OF SYNCHR. OR ASYNCHRONOUS SERIAL DATAS TO A E1 (2 MBIT/S-G703.6) OR T1(1.544 MBIT/S) NETW. INTERF. EL.OUTP.INTERFACE VIA TER.BLOCK TWO INDEPENDENT SERIAL OPTICAL INPUTS WITH ST-CONNECTORS WITH 820NM F. MULTIMODE FIBER CABLE F. MAX.512 KBIT/S/115,2 KBIT/S FOR SYNC./ASYNC. DATAS. ONE RS232/RS485 INTERFACE WITH MAX.115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) DESIGNED AS 9POL.SUB-D SOCKET FOR THE CONNECTION WITH DIGSI-KABEL 7XV5100. WIDERANGE POWER SUPPLY/AUXILLI. VOLTAGE FROM 24V-250V DC OR 115/230V AC
Numéro d'article |
7XV5662-0AD00 |
Description d'article |
COMMUNICATIONS CONVERTER FOR THE CONVERSION OF SYNCHR. OR ASYNCHRONOUS SERIAL DATAS TO A E1 (2 MBIT/S-G703.6) OR T1(1.544 MBIT/S) NETW. INTERF. EL.OUTP.INTERFACE VIA TER.BLOCK TWO INDEPENDENT SERIAL OPTICAL INPUTS WITH ST-CONNECTORS WITH 820NM F. MULTIMODE FIBER CABLE F. MAX.512 KBIT/S/115,2 KBIT/S FOR SYNC./ASYNC. DATAS. ONE RS232/RS485 INTERFACE WITH MAX.115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) DESIGNED AS 9POL.SUB-D SOCKET FOR THE CONNECTION WITH DIGSI-KABEL 7XV5100. WIDERANGE POWER SUPPLY/AUXILLI. VOLTAGE FROM 24V-250V DC OR 115/230V AC
|
Famille de produit |
7XV5662 - Convertisseur de communication |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B10 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.220 kg |
Dimension emballage |
25.40 x 38.60 x 26.40 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515639961 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1320 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 16.10.2015 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|