IO212 avec entrées TOR = 8, sorties TOR = 0, transformateur de courant = 0, transformateur de tension = 0, 8 convertisseurs de mesure 20mA ou 10V rapides, panneau de commande avec 16 LED, boîtier : montage / avec panneau de commande intégré, 8 convertisseur de mesure 20mA ou 10V rapide
Numéro d'article |
7XX8721-2AA21-0AA0 |
Description d'article |
IO212 avec entrées TOR = 8, sorties TOR = 0, transformateur de courant = 0, transformateur de tension = 0, 8 convertisseurs de mesure 20mA ou 10V rapides, panneau de commande avec 16 LED, boîtier : montage / avec panneau de commande intégré, 8 convertisseur de mesure 20mA ou 10V rapide
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B10 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
35 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.237 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SIPROTEC |
Groupe de produit |
1030 |
Group Code |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 14.08.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|