borne-relais 230V CA/24V DC - 24V DC 1P configuration : Basic
Notes
Numéro d'article |
8EM5903-0AA00-8AA2 |
Description d'article |
borne-relais 230V CA/24V DC - 24V DC 1P configuration : Basic
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023 |
Notes |
|
Successeur |
3RQ3018-2AM08-0AA0 |
Description produit successeur |
coupleur de sortie borne-relais, 1 W, 24 V CC plage de travail 0,7...1,25 x US largeur de boîtier 6,2 mm borne à ressort (push-in) courant thermique 6 A (voir caractéristique de déclassement) |
Groupe de prix |
ZZZ |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.033 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
5 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85361090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
HA40.9 |
Groupe de produit |
G312 |
Group Code |
U268 |
Pays d'origine |
Tunisie |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|