SIVACON S4 Plastron SENTRON 3K Commutateur 3KL61 jusqu'à 630A 3 ou 4 points Position de montage horizontale Hauteur 550 mm largeur 600 mm
Numéro d'article |
8PQ2055-6BA02 |
Description d'article |
SIVACON S4 Plastron SENTRON 3K Commutateur 3KL61 jusqu'à 630A 3 ou 4 points Position de montage horizontale Hauteur 550 mm largeur 600 mm
|
Famille de produit |
Interrupteurs-sectionneurs 3K |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
1DR |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
9 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.310 kg |
Dimension emballage |
605.00 x 615.00 x 65.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948172513 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85381000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
3778 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 18.03.2008 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-18-92-60 |
eClass |
7.1 |
27-18-92-60 |
eClass |
8 |
27-18-92-60 |
eClass |
9 |
27-18-92-60 |
eClass |
9.1 |
27-18-92-60 |
ETIM |
5 |
EC002617 |
ETIM |
6 |
EC002617 |
ETIM |
7 |
EC002617 |
ETIM |
8 |
EC002617 |
|
|
|
|