SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
8PQ5000-0BA74
Product
borne 40x10 mm, 1 jeu=4 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 8PQ5000-0BA74
Description d'article borne 40x10 mm, 1 jeu=4 pièces
Famille de produit Accessoires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1DR
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 7 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.662 kg
Dimension emballage 100.00 x 300.00 x 55.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948164907
UPC Indisponible.
N° d'Export 85381000
Rubrique catalogue (PDF) LV10.2
Groupe de produit 3778
Group Code P310
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-18-21-02
eClass 6 27-18-21-02
eClass 7.1 27-18-21-02
eClass 8 27-18-21-02
eClass 9 27-18-21-02
eClass 9.1 27-18-21-02
ETIM 7 EC002525
ETIM 8 EC002525
ETIM 9 EC002525
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;