subdivision à l'arrière L : 800 mm H : 100 mm
Numéro d'article |
8PQ5000-2BA68 |
Description d'article |
subdivision à l'arrière L : 800 mm H : 100 mm
|
Famille de produit |
Kits de montage modulaires, forme 3b |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1DR |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
7 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.350 kg |
Dimension emballage |
100.00 x 760.00 x 15.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948175804 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85381000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.2 |
Groupe de produit |
3778 |
Group Code |
P310 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20.10.2008 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-18-21-02 |
eClass |
6 |
27-18-21-02 |
eClass |
7.1 |
27-18-21-02 |
eClass |
8 |
27-18-21-02 |
eClass |
9 |
27-18-21-02 |
eClass |
9.1 |
27-18-21-02 |
ETIM |
7 |
EC002525 |
ETIM |
8 |
EC002525 |
ETIM |
9 |
EC002525 |
|
|
|
|